Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Fluxo de ar 270 m3/h
The ML270L desiccant dehumidifier with air cooled condenser is designed to efficiently dehumidify in unheated closed spaces. The wet air from the dehumidifier is passed through the air cooled condenser and then returned to the rotor in a closed loop circuit, and the water removed by the condenser is then drained away. The components within the closed loop are constructed of stainless steel and thermoset plastic. The heat from the air cooled condenser is then either used in the application or ducted away.Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®.
The electrical system conforms to established ML-L Series standards as well as to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponível em Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Serviço e Atualizações
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 270 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 99 m3/h |
Pressão estática | |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | 650 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | 2.0 kW |
Ventilador da Fonte | 0.4 kW |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 3.70 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 6.1 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 5.9 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | +0 / +25 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 79 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
Peso líquido | 118 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 200 mm |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 270 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 99 m3/h |
Pressão estática | |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | 650 m3/h |
Pressão estática | 200 Pa |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | 2.0 kW |
Ventilador da Fonte | 0.4 kW |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | 3.70 kW |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 11.1 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 10.3 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 6.4 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 6.1 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | 5.9 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | +0 / +25 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP54 |
Nível de ruído | 79 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 1141 x 410 x 1010 mm |
Peso líquido | 118 kg |
Ar seco | 160 mm |
Ar úmido | 200 mm |
Fluxo de ar 1700 m3/h
Fluxo de ar 1350 m3/h
Fluxo de ar 2300 m3/h
Fluxo de ar 3000 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 1100 m3/h
Fluxo de ar 350 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 1400 m3/h
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!