Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponível para locação Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | |
Classe de proteção IEC (unidade) | |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | |
Nível de ruído | |
Classe de filtro | |
Dimensões | |
WxDxH | |
Peso líquido | |
Ar seco | |
Ar úmido |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | |
Potência total (Elétrica) | |
Potência total Vapor / Gás | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | |
415V 3-50Hz Eléctrica | |
440V 3-60Hz Eléctrica | |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | |
Consumo de vapor | |
Consumo de gás | |
Pressão do gás natural (mbar) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | |
Classe de proteção IEC (unidade) | |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | |
Nível de ruído | |
Classe de filtro | |
Dimensões | |
WxDxH | |
Peso líquido | |
Ar seco | |
Ar úmido |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!