Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Fluxo de ar 1700 m3/h
The ML17 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The ML17 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Disponível em Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Serviço e Atualizações
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 1700 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 630 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | |
Potência total (Elétrica) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Potência total Vapor / Gás | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 33.5 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 32.4 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 31.0 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | 5 bar(g) |
Consumo de vapor | 9 g/s |
Consumo de gás | 1.6 m3/h |
Pressão do gás natural (mbar) | 20 - 30 mbar |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | - 20 / +40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP44 |
Nível de ruído | 72 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Peso líquido | 315 kg |
Ar seco | 315 mm |
Ar úmido | 200 mm |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 1700 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Ar reativação | |
Fluxo de ar nominal | 630 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Condensador | |
Fluxo de ar nominal | |
Pressão estática | |
Bomba de condensação | |
Max. distância bomba (horizontal) | |
Max. distância bomba (vertical) | |
Calor sensível | |
Ventilador da Fonte | |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Potência de aquecimento | |
Potência total | |
Potência total (Elétrica) | 21.1 (50Hz) 21.6 (60Hz) kW/h |
Potência total Vapor / Gás | 3.2 (50Hz) 3.6 (60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Vapor/Gas | 13.1 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 57.4 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Vapor/Gas | |
380V 50/60 Hz Eléctrica | |
380V 3-50Hz | 34.8 A |
380V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Eléctrica | 33.5 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 32.4 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 31.0 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 8.4 A |
440V 3-50Hz Vapor/Gas | |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
460V 3-60Hz | 30.0 A |
460V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
480V 3-60Hz | 29.0 A |
480V 3-60Hz Vapor/Gas | 8.3 A |
500V 3-50Hz | |
Pressão máxima de trabalho de vapor | 5 bar(g) |
Consumo de vapor | 9 g/s |
Consumo de gás | 1.6 m3/h |
Pressão do gás natural (mbar) | 20 - 30 mbar |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | 30 ppm |
Diversos dados | |
Temperatura de funcionamento | - 20 / +40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | IP33 |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | IP44 |
Nível de ruído | 72 dB(A) |
Classe de filtro | G3 |
Dimensões | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Peso líquido | 315 kg |
Ar seco | 315 mm |
Ar úmido | 200 mm |
Fluxo de ar 1350 m3/h
Fluxo de ar 2300 m3/h
Fluxo de ar 3000 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 180 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 270 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 420 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 690 m3/h
Fluxo de ar 1100 m3/h
Fluxo de ar 350 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 800 m3/h
Fluxo de ar 1400 m3/h
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!