Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
The MCD120 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.
Low energy consumption and reliability are important in today's processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) is available as a standard option in order to save energy.
The MCD120 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.
The MCD120 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.
The MCD120 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.
The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MCD series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.
Disponível em China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Comparação
Downloads
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 12000 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Ventilador da Fonte | 11 kW |
Ar reativação | |
Pressão estática no fluxo de ar avaliado | 300 Pa |
Fluxo de ar nominal | 3960 m3/h |
Ventilador da Fonte | 4 kW |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | 30 |
Potência total com ERP, Elétrica | 135.7 kW |
Consumo de vapor com ERP 5 Bar (g) | 57.5 g |
Consumo de vapor com ERP 3 Bar | 56.2 g |
Potência total (Elétrica) | 147.7 kW/h |
Potência total Vapor / Gás | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Eléctrica | 232 A |
380V 3-50 Hz Vapor/Gas | 31 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 220 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 29 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 200 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 28 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 212 A |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 27 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | 7 bar(g) |
Consumo de vapor (g/s) a 3 bar | 61.9 g/s |
Consumo de vapor (g/s) a 5 bar | 63.3 g/s |
Consumo de gás | 12.99 m3/h |
O consumo de energia de 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Pressão do gás natural (mbar) | 18-30 mbar |
Diversos dados | |
Isolamento do enrolamento do motor | F |
Temperatura de funcionamento | -20/+40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | 33 IP |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | 54 IP |
Nível de ruído | 93 dB(A) |
Filtro de ar padrão | G4 |
Dimensões | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Peso líquido | 1153 kg |
Ar seco | 337x630 mm |
Ar úmido | 244x450 mm |
Processo de ar | |
---|---|
Fluxo de ar nominal | 12000 m3/h |
Pressão estática | 300 Pa |
Ventilador da Fonte | 11 kW |
Ar reativação | |
Pressão estática no fluxo de ar avaliado | 300 Pa |
Fluxo de ar nominal | 3960 m3/h |
Ventilador da Fonte | 4 kW |
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase) | |
Max conteúdo de enxofre (ppm) HPS Rotor | 30 |
Potência total com ERP, Elétrica | 135.7 kW |
Consumo de vapor com ERP 5 Bar (g) | 57.5 g |
Consumo de vapor com ERP 3 Bar | 56.2 g |
Potência total (Elétrica) | 147.7 kW/h |
Potência total Vapor / Gás | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Eléctrica | 232 A |
380V 3-50 Hz Vapor/Gas | 31 A |
400V 3-50Hz Eléctrica | 220 A |
400V 3-50Hz Vapor/Gas | 29 A |
440V 3-60Hz Eléctrica | 200 A |
415V 3-50Hz Vapor/Gas | 28 A |
415V 3-50Hz Eléctrica | 212 A |
440V 3-60Hz Vapor/Gas | 27 A |
Pressão máxima de trabalho de vapor | 7 bar(g) |
Consumo de vapor (g/s) a 3 bar | 61.9 g/s |
Consumo de vapor (g/s) a 5 bar | 63.3 g/s |
Consumo de gás | 12.99 m3/h |
O consumo de energia de 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Pressão do gás natural (mbar) | 18-30 mbar |
Diversos dados | |
Isolamento do enrolamento do motor | F |
Temperatura de funcionamento | -20/+40 °C |
Classe de proteção IEC (unidade) | 33 IP |
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) | 54 IP |
Nível de ruído | 93 dB(A) |
Filtro de ar padrão | G4 |
Dimensões | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Peso líquido | 1153 kg |
Ar seco | 337x630 mm |
Ar úmido | 244x450 mm |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!