Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Small desiccant dehumidifiers

MC150YA

MC150 Series

  • Compact design
  • Analogue version = plug & play
  • Digital version = multiple control options
  • High efficiency
  • Ducted air in/ outlets
  • Easy filter change without tools
  • Continuous fan mode
  • Low noise level

opções

  • Controlador digital
  • Entrada de ar em dutos

Descrição do produto

The MC series represents a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and flexibility. The solid powder coated Aluzinc casing not only withstands corrosion (class 4) but also makes it versatile for a wide range of applications.

The analogue version allows for easy installation and can be equipped with an external humidistat for moisture control and energy saving, mostly for simple storage and preservation applications.

For more sophisticated process applications in food, pharma or other industries, the digital version has control options and functions available.

The Munters rotor technology stands for more than 60 years of customer oriented global experience and reliability.

  • especificação técnica
  • de downloads
Processo de ar
235 m3/h
150 m3/h
Pressão estática 150 Pa
100/100 mm
Ar reativação
Pressão estática 100 Pa
80 mm
Fluxo de ar 50 m3/h
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência total 1.08 kW
Remoção de umidade 0.51 kg/hr 20°C, 60%
4.7 A
Tensão 230/50-60 V\Hz
Temperatura de funcionamento -20 - +40 °C
Nível de ruído 57 dB(A)
Diversos dados
Classe de proteção IEC (unidade) 33
Classe de filtro G3
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) 54
Dimensões
Peso 18,4 kg
CxLxA 531x300x384 mm

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.