Desumidificadores independentes
IceDry
O IceDry da Munters é um desumidificador independente que evita o acúmulo de gelo dentro de armazenamentos refrigerados e câmaras frigoríficas. Ele ajuda a garantir a segurança no local de trabalho, a melhorar a eficiência de resfriamento e a proteger a qualidade do produto.
Destaques
- Protege a qualidade do produto
- Otimiza os tempos de carga e descarga
- Minimiza os custos de energia e manutenção
- Reduz o degelo e as paralisações da câmara frigorífica
- Promove condições de trabalho seguras
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|
IceDry 30 |
Título | Link para download | ||
---|---|---|---|
Odense university hospital-CS-EN-202112 | Case study | inglês | Visualizar |
Kitchen Range Foods-CS-EN-202103 | Case study | inglês | Visualizar |
Arrive Essart Poultry-CS-EN-202103 | Case study | inglês | Visualizar |
Battermann-CS-DE-202102 | Case study | alemão | Visualizar |
KLM Catering Services-CS-EN-202103 | Case study | inglês | Visualizar |
Quisquater-CS-DA-202307 | Case study | dinamarquês | Visualizar |
Rahbek Fisk AS-CS-EN-202104 | Case study | inglês | Visualizar |
Quisquater-CS-DE-202307 | Case study | alemão | Visualizar |
Procavi-CS-EN-202106 | Case study | inglês | Visualizar |
Quisquater-CS-EN-202306 | Case study | inglês | Visualizar |
Quisquater-CS-ES-202307 | Case study | espanhol | Visualizar |
Quisquater-CS-FI-202307 | Case study | finlandês | Visualizar |
Quisquater-CS-FR-202307 | Case study | francês | Visualizar |
Quisquater-CS-IT-202307 | Case study | italiano | Visualizar |
Quisquater-CS-NL-202307 | Case study | neerlandês | Visualizar |
Quisquater-CS-NO-202307 | Case study | norueguês | Visualizar |
Quisquater-CS-PL-202307 | Case study | polaco | Visualizar |
Quisquater-CS-PT-202307 | Case study | português | Visualizar |
Quisquater-CS-SV-202307 | Case study | sueco | Visualizar |
Quisquater-CS-TR-202307 | Case study | turco | Visualizar |
De Trog-CS-FR-201803 | Case study | francês | Visualizar |
De Trog-CS-NL-201803 | Case study | neerlandês | Visualizar |
De Trog-CS-DE-201803 | Case study | alemão | Visualizar |
De Trog-CS-EN-202101 | Case study | inglês | Visualizar |
Battermann-CS-EN-202102 | Case study | inglês | Visualizar |
Odense university hospital-CS-DE-201808 | Case study | alemão | Visualizar |
Kitchen Range Foods-CS-DE-201808 | Case study | alemão | Visualizar |
KLM Catering Services-CS-DE-201808 | Case study | alemão | Visualizar |
Dr. Suwelack Skin and Health Care-CS-EN-202108 | Case study | inglês | Visualizar |
Dr. Suwelack Skin and Health Care-CS-FR-202108 | Case study | francês | Visualizar |
Confremar SA-CS-EN-202103 | Case study | inglês | Visualizar |
Coldstar-CS-EN-202107 | Case study | inglês | Visualizar |
IceDry-BR-FR-201606 | Panfleto | francês | Visualizar |
IceDry-BR-EN-201606 | Panfleto | inglês | Visualizar |
IceDry-BR-PL-201806 | Panfleto | polaco | Visualizar |
IceDry-BR-DE-201806 | Panfleto | alemão | Visualizar |
Cold storage-BR-EN-202412 | Panfleto | inglês | Visualizar |