Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

ICA-1000

Integrated Custom Air Handler (ICA)

  • Alta Eficiência Energética;
  • Opções de filtragem de 30-99% de eficiência (HEPA);
  • Projeto sem “ponte-térmica” evitando totalmente condensação do gabinete;
  • Total vedação “Selo/Rotor”;
  • Avançado Software de Seleção;
  • Configuração “Purge” para as condições de baixíssimo ponto de orvalho;
  • Tecnologia PowerPurge ™ (opcional);

opções

  • Bypass
  • Resfriador água gelada
  • DX ou água gelada
  • Construção grau alimentício
  • Umidificação
  • Sistema de controle de umidade

Descrição do produto

Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) simplifies incorporating humidity control into your building or manufacturing process. Now, integrating a desiccant dehumidifier with other air conditioning components has been made easy with a truly state-of-the-art dehumidification system. Using advanced selection software, you and your Munters sales engineer can create the perfect system for your application.

Munters ICA-1000 is available in multiple configurations capable of processing up to 5,170 cfm and can hold conditions as rigorous as a -70º F dewpoint with dependability. This system includes a dehumidifier with five desiccant options and eleven rotor sizes, high performance heating and cooling coils, refrigeration package, supply and return HEPA filters and the piece of mind knowing your system is NRTL approved to UL standards and is manufactured in an ISO 9001:2000 certified facility.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.