Questões?

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Desumidificadores / Other

GC150

GC

  • Efficient humidity control for applications including product drying, mold and mildew control, corrosion protection, storage and condensation control
  • Durable unitized body with welded aluminum construction
  • Easy access panel for inspection and maintenance
  • Simple ductwork connections
  • Compact, low profile design

 

Descrição do produto

Sugerida Guia Especificação:

O funcionamento de um desumidificador está satisfatóriamente comprovado durante no mínimo de dez anos. Desumidificador deve ser do tipo de não absorção com uma única estrutura rotativa dessecante. A caixa será fabricado como um corpo unificado com a construção de alumínio soldada para máxima resistência e durabilidade. Painel de acesso adequado deve permitir o acesso para inspeção ou manutenção sem desligar a afiação elétrica. O fluxo de ar equilibra amortecedores a serem fornecidos.

    A estrutura rotativa deve ser uma superfície alargada fabricado monolítico constituído por silicatos inertes reforçados com fibras de vidro de diâmetro uniforme para a força máxima. A estrutura fabricada deve ser suave e contínua na direção do fluxo de ar sem interrupções ou camadas de sanduíche que restringem o fluxo de ar ou criar um caminho de fuga em superfícies de união. Dessecante não deve canalizar, bolo ou fratura devido à temperatura e à umidade repetido ciclismo. Os materiais de construção devem ser não-tóxico e NFPA 225 ASTM E84 compatível.

    Devem ser fornecidas selos de pressão de contato para separar o processo de reativação e correntes de ar e eliminar vazamento prejudicial de ar ou umidade com diferenciais de pressão estática de até 3" do medidor de água.

    O desumidificador será montado na fábrica. totalmente automático, completo com roda dessecante honeycombe, aquecedores de reativação, a reativação do sistema de controle de energia, filtros de desbaste, motores, ventiladores, controlador automático e auxiliares de todos os componentes. Modulação de energia reativação será do tipo de dosagem de estado sólido. Dehumidificador será testado na fábrica do fabricante e enviado com todos os componentes necessários para manter a operação normal.



* A engenharia mantém contínua a pesquisa para melhoramento do produto pode resultar em alterar especificações e design. Consulte a fábrica para dados técnicos certificados.



características

- Processo de ar:.. Fluxo de Preços de 125-150 scfm a 2 "ESP Nominal remoção de umidade: 2-4 lbs / hr Capaz de processamento saturada, condicionado ou ar exterior.

- Reativação Air: Fluxo de Preços de 40-50 scfm em 0.2 "ESP.

- Controles Elétricos: operação automática contínua com partidas de motores, relés de controle e sobrecarga dispositivos de protecção.

- Sistema de transmissão: arranjo correia de transmissão simples, poucas partes móveis.

- Selos Rulon ar: processo separado e ar reativação. Mínimo de fuga. A expectativa de vida de 5 anos.

- Processo, a reativação e impulsionador de ventiladores: centrífuga, acionamento direto totalmente fechado não ventilado.

- Dehumidificadores Habitação: Processos e isolamento do fluxo de ar de reativação. Motores e controlos Blower isolado a partir de correntes de ar. Amortecedores de controle de volume para o processo e fluxos de ar de reativação. Todos gabinete de alumínio soldada. Luz esmalte cinza MIL-E-15090 pintura.


Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.