Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

DryCool™ Rental 8000

DryCool™ Rental

  • Fabricação robusta e de longa durabilidade em comparação com sistemas de painéis de isolamento em espuma;
  • Fabricação projetada para suportar o movimento e transporte frequente;
  • 30 à 40% a menos de consumo de energia do que os sistemas de refrigeração DX;
  • Atinge baixos pontos de orvalho baixos, 4 à 7 °C;
  • Fornece ar em temperaturas neutras, melhorando o conforto no espaço controlado;

 

Descrição do produto

Munters DryCool™ Rental Series provides the rental industry with an energy efficient advancement in dehumidification. The design combines cooling and desiccant dehumidification technologies in one package, utilizing the waste heat from the cooling cycle to reactivate the desiccant wheel. This unique, patented feature allows effective temporary control of buildings, enclosures and industrial structures for condensation and corrosion control, as well as, temporary climate control and aggressive structural drying.



Designed specifically for the rental industry, these units are reliable and durable, built to withstand frequent transportation, and will out-perform all other technologies with less energy and comfortable outlet temperatures.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.