Questões?

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

DryCool® ERV

DryCool® ERV

A unidade DryCool™ ERV da Munters combina os benefícios de desumidificação dessecante com recuperação total de energia.

  • Alta eficiência
  • Insufla ar com baixo ponto de orvalho
  • Recupera energia durante o inverno
  • Trabalha com 100% de ar exterior
  • Evita Resfriamento / Reaquecimento
  • Sistema de distribuição de ar seco e sadio
  • Sistema com alto rendimento do sistema de refrigeração
  • Controle de temperatura e humidade independentes

Comparando produtos em DryCool® ERV

DryCool® ERV-2508

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 cfm

DryCool® ERV-3010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 cfm

DryCool® ERV-4012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 cfm

DryCool® ERV-5416

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 cfm

DryCool® ERV-4714

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 cfm

DryCool® ERV-6018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 cfm

DryCool® ERV-7020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 cfm

DryCool ERV®-8024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 cfm

DryCool® ERV-1026

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 cfm

DryCoo®l ERV-1230

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 cfm

DryCool® ERV-1440

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 cfm

DryCool® ERV-1648

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 cfm

cfm 0
2
3
5
6
8
10
11
13
14
16

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.