Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

ERV-4714

DryCool® ERV

  • Alta eficiência
  • Insufla ar com baixo ponto de orvalho
  • Recupera energia durante o inverno
  • Trabalha com 100% de ar exterior
  • Evita Resfriamento / Reaquecimento
  • Sistema de distribuição de ar seco e sadio
  • Sistema com alto rendimento do sistema de refrigeração
  • Controle de temperatura e humidade independentes

opções

  • Interface BMS
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Planos de serviço estendidos
  • Programação para noite
  • Modo desocupado
  • Gás, elétrico, água quente, vapor, calor

Descrição do produto

2. Reforce a competência do pessoalTreinamento de operação básico para garantir o desempenho operacional 3. Valide o desempenho do equipamento Produzimos um relatório documentando os valores de desempenho em condições ambientais e todos os parâmetros de entrada e saída, comparamos isso com a forma como a máquina deve ser executada em um tal dia usando um software de cálculo de desempenho. Benefícios • o desempenho do equipamento é confiável • competência da equipe • prevenção de perdas em sua produção • qualidade do produto final estável

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.