Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

ERV-3010

DryCool® ERV

  • Alta eficiência
  • Insufla ar com baixo ponto de orvalho
  • Recupera energia durante o inverno
  • Trabalha com 100% de ar exterior
  • Evita Resfriamento / Reaquecimento
  • Sistema de distribuição de ar seco e sadio
  • Sistema com alto rendimento do sistema de refrigeração
  • Controle de temperatura e humidade independentes

opções

  • Interface BMS
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Planos de serviço estendidos
  • Programação para noite
  • Modo desocupado
  • Gás, elétrico, água quente, vapor, calor

Descrição do produto

The Munters DryCool™ ERV product provides 100% outdoor air to the space that will be drier than the typical make-up air unit (MAU) while at the same time using less energy than the standard MAU. The DryCool™ ERV achieves this by combining the lower supply air dew points of desiccant dehumidification technology with the energy efficiency of total energy recovery. The DryCool™ ERV unit not only provides the required ASHRAE ventilation volumes but also monitors and controls the space at design moisture levels via a space humidistat.



The DryCool™ unit is a complete single point power DX system that achieves the lowest energy consumption on the market by utilizing free condenser heat to reactivate the desiccant dehumidification cycle. This technology eliminates the inefficient over cool/reheat process utilized by the vast majority of MAUs. It also allows for the cooling coil to operate at higher temperatures, increasing refrigeration efficiency and eliminating coil freezing concerns. The overall effect can be shown by achieving equivalent EERs in the 20s.



The addition of enthalpy wheel energy recovery to this system provides for reduced heating and cooling requirements of outside air prior to hitting the DX coil or the optional gas or electric heater or hot water post heat coil.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.