Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

ERV-1230

DryCool® ERV

  • Alta eficiência
  • Insufla ar com baixo ponto de orvalho
  • Recupera energia durante o inverno
  • Trabalha com 100% de ar exterior
  • Evita Resfriamento / Reaquecimento
  • Sistema de distribuição de ar seco e sadio
  • Sistema com alto rendimento do sistema de refrigeração
  • Controle de temperatura e humidade independentes

opções

  • Interface BMS
  • Revestimentos resistentes à corrosão
  • Planos de serviço estendidos
  • Programação para noite
  • Modo desocupado
  • Gás, elétrico, água quente, vapor, calor

Descrição do produto

O produto MuntersDryCool ™ ERV fornece 100% de ar exterior para um espaço que vai ser mais seco do que um aparelho de ar condicionado típico (MAU) e, ao mesmo tempo, utiliza menos energia do que o padrão MAU. O DryCool ™ ERV consegue isso através da combinação dos mais baixos pontos de orvalho do ar pela tecnologia de desumidificação dessecaativa, com a eficiência energética da recuperação total de energia. A unidade DryCool ™ ERV não só fornece os volumes de ventilação necessários pelos índices ASHRAE, mas também monitora e controla o espaço em níveis de umidade projetada, via um sensor de umidade .A unidade DryCool ™ é um sistema completo DX de único ponto, que atinge o menor consumo de energia no mercado, utilizando calor livre do condensador para reativar o ciclo de desumidificação dessecativa. Esta tecnologia elimina o ineficiente processo de super resfriamento / reaquecimento utilizado pela grande maioria dos equipamentos de ar condicionado. Isto permite também que a bobina de arrefecimento opere a temperaturas mais elevadas, aumentando a eficiência de refrigeração e eliminando as preocupações de congelamento da bobina. O efeito geral pode ser mostrado por alcançar EER equivalentes aos 20 graus.A adição de entalpia da roda de recuperação de energia a este sistema prevê menores exigências de aquecimento e refrigeração de ar do lado de fora, antes de alcançar a bobina DX ou o aquecedor elétrico (gás opcional) pós bobinas térmicas.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.