Questões?

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close

Desumidificadores / Unidades completas de tratamento de ar

Sistema de Desumidificação Dissecante DDS

Sistema de Desumidificação Dissecante DDS

Desumidificadores dessecativos básicos ou sistemas totais de controle ambiental que usam uma fonte de energia externa (geralmente de gás natural ou vapor) para reativar uma roda dessecativa para aplicações mais precisas ou de baixo ponto de orvalho. Numerosos tamanhos de roda dessecativa estão disponíveis para atender aos requisitos de desumidificação de aplicações específicas para tratar até 100 mil cfm.

  • Ingresso de ar fresco
  • Sem supe resfriamento
  • Igualmente eficaz em condições projetadas e off-design
  • Ajuda a evitar mofo, bolor, pisos molhados e dutos saturados

Comparando produtos em Desiccant Dehumidification System DDS

DDS20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 N/A

DDS30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 N/A

N/A 0
2
5
7
10
12
14
17
19
22
24

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.