Desumidificadores / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M210X

ComDry

  • Compact
  • Lightweight
  • Humidity / temp sensor
  • Fast drying
  • Robust
  • Reliable
  • Energy efficient
  • 3 step fan

opções

  • Sensor externo
  • Entrada de ar em dutos
  • Caixa de sinal externa
  • Controle remoto com painel externo de controle
  • Soquete para parede
  • Condensador de ar resfriado

Descrição do produto

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications.

The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces.

Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M210X’s low weight makes it very effective for frequent mobile applications and it is equally easy to maintain. Furthermore the high static pressure within the dehumidifier makes booster fans unnecessary when dehumidifying wooden floors or inflating foil cushions.
Munters ComDry M210X is the ultimate dehumidification choice for preservation applications.

  • especificação técnica
  • imagens
Processo de ar
Fluxo máximo 240 m3/h
Fluxo de ar de alta velocidade nominal m3 / h 210 m3/h
Fluxo de ar de baixa velocidade nominal m3 / h 70 m3/h
Fluxo de ar nominal velocidade normal m3 / h 130 m3/h
Pressão estática no fluxo de ar avaliado 60 Pa
Pressão estática 300 Pa
Ar reativação
Fluxo de ar nominal 25 m3/h
Pressão estática no fluxo de ar avaliado 70 Pa
Condensador
Condensador -
Bomba do condensador -
Max. distância bomba (horizontal) - m
Max. distância bomba (vertical) - m
Tubo de drenagem -
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência total (Elétrica) 1.01 kW
Potência de aquecimento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
O consumo de energia de 20 oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Diversos dados
Temperatura de funcionamento -20 - +40 °C
Classe de proteção IEC (unidade) 33 IP
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) 54 IP
Classe de filtro G3
Nível de ruído 56 dB(A)
Comprimento do cabo 2.75 m
Dimensões
WxDxH 445x270x555 mm
Peso líquido 15.0 kg
Ar seco 100 mm
Ar úmido 50 mm
Tubo de drenagem - Diam. mm
Comprimento da mangueira drenagem - m

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.