Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Desumidificadores / Rental units

ComDry M190Y

ComDry Rental

  • Lightweight
  • Compact
  • Humidity / temp sensor
  • Reliable
  • Robust
  • Energy efficient

opções

  • Sensor externo
  • Entrada de ar em dutos
  • Caixa de sinal externa
  • Controle remoto com painel externo de controle

Descrição do produto

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing is excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications.
The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

The ComDry M190Y’s low weight makes it very effective for frequent mobile applications and if used in combination with high pressure fans it is the ultimate dehumidifier for restoration applications.
Munters ComDry M190Y is easy to maintain, with filter replacement quick and simple - making it the ideal choice for preservation applications.

  • especificação técnica
  • de downloads
  • imagens
Processo de ar
Fluxo máximo
Fluxo de ar de alta velocidade nominal m3 / h
Fluxo de ar de baixa velocidade nominal m3 / h
Fluxo de ar nominal velocidade normal m3 / h
Pressão estática no fluxo de ar avaliado
Pressão estática
Ar reativação
Fluxo de ar nominal
Pressão estática no fluxo de ar avaliado
Condensador
Condensador
Bomba do condensador
Max. distância bomba (horizontal)
Max. distância bomba (vertical)
Tubo de drenagem
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência total (Elétrica)
Potência de aquecimento
115V 1-50/60Hz
230V 1-50/60Hz
O consumo de energia de 20 oC, 60%
Diversos dados
Temperatura de funcionamento
Classe de proteção IEC (unidade)
Classe de proteção IEC (quadro elétrico)
Classe de filtro
Nível de ruído
Comprimento do cabo
Dimensões
WxDxH
Peso líquido
Ar seco
Ar úmido
Tubo de drenagem
Comprimento da mangueira drenagem

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.