Desumidificadores / Small desiccant dehumidifiers

ComDry M160L

ComDry

  • Compact
  • Lightweight
  • Humidity / temp sensor
  • Fast drying
  • Robust
  • Reliable
  • Energy efficient
  • 3 step fan

opções

  • Sensor externo
  • Entrada de ar em dutos
  • Caixa de sinal externa
  • Controle remoto com painel externo de controle

Descrição do produto

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • especificação técnica
  • de downloads
Processo de ar
Fluxo máximo 160 m3/h
Fluxo de ar de alta velocidade nominal m3 / h 150 m3/h
Fluxo de ar de baixa velocidade nominal m3 / h 55 m3/h
Fluxo de ar nominal velocidade normal m3 / h 95 m3/h
Pressão estática no fluxo de ar avaliado 40 Pa
Pressão estática 225 Pa
Ar reativação
Fluxo de ar nominal
Pressão estática no fluxo de ar avaliado
Condensador
Condensador Y
Bomba do condensador N
Max. distância bomba (horizontal)
Max. distância bomba (vertical)
Tubo de drenagem Y
Total de potência, tensão e corrente (amperes / fase)
Potência total (Elétrica) 1.01 kW
Potência de aquecimento 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
O consumo de energia de 20 oC, 60%
Diversos dados
Temperatura de funcionamento 0-30 °C
Classe de proteção IEC (unidade) 33 IP
Classe de proteção IEC (quadro elétrico) 54 IP
Classe de filtro G3
Nível de ruído 61 dB(A)
Comprimento do cabo 2.75 m
Dimensões
WxDxH 445x270x555 mm
Peso líquido 17 kg
Ar seco 100 mm
Ar úmido - mm
Tubo de drenagem 12.5 Diam. mm
Comprimento da mangueira drenagem

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.