Resfriadores e umidificadores

XT Series humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

opções

  • Umidificação

Descrição do produto

The XT Series electrode steam humidifier provides humidification for a wide range of buildings, including health care, commercial, industrial, and government facilities. Easy installation and minimal maintenance make XT Series one of the most affordable humidification systems to purchase and install.

Capacity range: 2,3-130 kg/h; stage up to four humidifiers together for maximum system capacity of 520 kg/h.
65 kg/h capacity in one steam cylinder.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.