Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Resfriadores e umidificadores / Centros de dados de resfriadores | Resfriadores evaporativos indiretos

Oasis™ IEC 200

Oasis™ IEC - Europe

  • Industry leading energy efficiency down to 280KWh/KW cooling
  • Zero particule and gaseous contamination
  • Fully packaged, compact systems.
  • Configurable design
  • Multi stage water operation
  • Low maintenance
  • Munters heat exchanger technology - EPX
  • Suitable for all types of fresh water

opções

  • DX ou água gelada
  • G4+F7 painel caixa filtro
  • Mão de espelho
  • Controles Modbus ou BAC net
  • Configurações múltiplas de fluxo de ar
  • Montado em laje ou teto

Descrição do produto

Oasis™ Indirect Evaporative Cooler uses the widest array of heat exchangers in the market for indirect evaporative cooling. The most innovative of these heat exchangers is Munters patented Oasis™ Evaporative Polymer Exchanger (EPX). This heat exchanger uses a unique polymer tube that is suitable for use in all types of water quality environments.

The Oasis™ Indirect Evaporative Cooling product line can significantly reduce refrigeration capacity in virtually all climates, which is not true of conventional direct air-side economisers or wet-bulb economiser installations. These products are used to maximise energy savings for customers.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.