Resfriadores e umidificadores

GTS (gas-to-steam)

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

opções

  • Umidificação

Descrição do produto

Lowest operating cost for a steam-generating humidifier. The robust GTS humidifier provides a broad capacity range and is compatible with all water types. Application flexibility and full burner modulation make GTS the ideal choice for almost any application.

Capacity range: 34-272 kg/h for each unit; link up to 16 units for capacity up to 4354 kg/h.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.