Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Resfriadores e umidificadores / Sistemas comerciais de resfriamento de ar

FA6 Series

FA6 Series

Os evaporadores/umidificadores FA6 ™ foram especialmente desenhados para a integração em sistemas de tratamento de ar, tanto em edifícios residenciais quanto industriais.

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

  • Downloads
arquivo Tipo de Arquivo tamanho
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf PDF 5,47 MB
FA6 brochure 2016 En Global.pdf 5,8 MB

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.