Resfriadores e umidificadores / Resfriadores evaporativos indiretos

EPX5000

EPX Evaporativo Indireto A/C

  • sistema de design Ultra EER
  • Usado em areas com baixa qualidade da água
  • modelo flexivel de trocador de calor
  • controle de opcoes único
  • Recuperação de edifício de exaustão

 

Descrição do produto


"O resfriador evaporativo indireto refresca o ar sem adição de umidade. Usando um cross-flow, permutador de calor polímero resistente à corrosão, a água nunca entrará em contato com o ar que será fornecido para o espaço. Utilizando o resfriamento evaporativo indireto que a primeira fase de composição de resfriamento do ar fez, reduz substancialmente os custos de energia.
Em um dia típico de verão, o resfriamento evaporativo indireto sozinho pode baixar a temperatura de ar de entrada de 30°C ou mais. A segunda etapa de resfriamento é tratada pelo ar condicionado convencional. A utilização de um sistema de resfriamento evaporativo indireto, em conjunto com um sistema de ar condicionado mecânico, deslocam cargas de resfriamento e reduz significativamente o consumo de energia durante as condições de pico do projecto. Este mesmo permutador pode recuperar 50% do calor esgotado deste espaço nos meses de inverno. "

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.