Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Controles combinados de temperatura e umidade / Munters climate control

Platinum Pro Controller USA

Série de controladores Farm

  • Família de controladores versáteis
  • Relés e saídas de velocidade variável (Farm Hand)
  • Controle e leitura de temperatura e Umidade Relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controle de estágios de ventilação (Farm Hand)
  • Solução econômica para o controle de clima para vários pequenos galpões próximos (Farm Master / Farm Center)
  • Grande Interface para o usuário no Farm Center
  • Controlador de função completa (Farm Master/Farm Center)
  • Grande quantidade de funções dentro da mesma estrutura (Farm Pro)

 

Descrição do produto

Munters Platinum Pro, the Next Generation in Climate Control, provides poultry and livestock farmers with vastly expanded capabilities. Besides providing complete control over all aspects of house management (including climate control, feed and water management, and more), the Platinum Pro’s upgraded functionality is designed for large buildings and extends this control to new levels. Platinum Pro supports management over multiple extension units and input/output devices, allowing simple management over even the largest operations.

Platinum Pro also supports Munters Drive Ventilation Fan, which features variable speeds, quality and reliability, low noise levels, minimum maintenance requirements, while offers up to a 40% reduction inelectrical usage.

Platinum Pro comes in two models:
- Platinum Pro 50 relays
- Platinum Pro 30 relays


Software downloads


Platinum Pro Product Software
Note: Registered Users only
FarmNet Communication Software


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.