Controles combinados de temperatura e umidade / Sistemas de controle agrícola

Farm Hand CCU

Série de controladores Farm

  • Família de controladores versáteis
  • Relés e saídas de velocidade variável (Farm Hand)
  • Controle e leitura de temperatura e Umidade Relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controle de estágios de ventilação (Farm Hand)
  • Solução econômica para o controle de clima para vários pequenos galpões próximos (Farm Master / Farm Center)
  • Grande Interface para o usuário no Farm Center
  • Controlador de função completa (Farm Master/Farm Center)
  • Grande quantidade de funções dentro da mesma estrutura (Farm Pro)

opções

  • Cartão de comunicação

Descrição do produto

Condições de crescimento estável em torno dos animais podem ser facilmente criadas com as entradas dos dados de necessidades ambientais no controlador. Entre os dados ambientais que podem ser lidos estão à temperatura do ar, umidade do ar, consumo de água e ração pelos animais. A atualização de informações de gerenciamento pode ser extraída do controlador CC a partir de um PC convencional, que estiver ligado em rede com o controlador. Os dados em rede do controlador podem ser atualizados com o clique de um botão; leituras de status dos equipamentos e sensores podem ser vistos; tudo a partir do conforto do seu escritório local ou até mesmo um escritório remoto. Parte do completo pacote de suporte ao produto oferecido pela Munters inclui todo o hardware e software necessários para a ligação em rede dos controladores. As coisas podem dar errado. Exatamente por este motivo, é necessário ter saídas de alarme ou unidades independentes de alarme para advertir no caso de existirem quaisquer ameaças ao investimento.