Controles combinados de temperatura e umidade / Alarmes e comunicação

Farm Guard - Alarm and Communication Center

Farm Alarms & Communications

  • Full control over all events and procedures
  • Both wired and wireless communication
  • Stay connected with all Munters control and management systems installed in the farms
  • Real time alarms and accurate data 24 hours a day, 7 days a week

 

Descrição do produto

O Farm Guard Munters é um sistema de comunicação remota e alertas que proporciona aos criadores e agricultores o pleno controle
sobre todos os eventos e procedimentos, de climatização colocando-os em contato com sua propriedade onde quer que estejam.
O Farm Guard Munters permite que os criadores se mantenham conectados com todos os sistemas de controle e gerenciamento Munters
instalados em suas propriedades, utilizando uma ampla gama de tecnologias de comunicação como
telefone, telefones celulares, comunicação sem fio, modem com cabo, SMS, email, pager ou Internet,
enviando alertas em tempo real e dados precisos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
As configurações do controlador podem ser definidas remotamente por meio de uma interface
amigável composta por teclado alfanumérico, painel LCD, indicadores LED e mensagens de voz
personalizadas. A comunicação local pode ocorrer por meio de qualquer combinação de redes com
ou sem fios, enquanto a comunicação externa pode ser via linha convencional, celular ou conexão via
Internet. Por meio de um navegador da web, os criadores podem monitorar e controlar facilmente suas
instalações de produção

  • de downloads
Manual (10,34 MB)

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.