Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Controles combinados de temperatura e umidade / Munters climate control

Farm Easy CCU5000

Série de controladores Farm

  • Família de controladores versáteis
  • Relés e saídas de velocidade variável (Farm Hand)
  • Controle e leitura de temperatura e Umidade Relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controle de estágios de ventilação (Farm Hand)
  • Solução econômica para o controle de clima para vários pequenos galpões próximos (Farm Master / Farm Center)
  • Grande Interface para o usuário no Farm Center
  • Controlador de função completa (Farm Master/Farm Center)
  • Grande quantidade de funções dentro da mesma estrutura (Farm Pro)

 

Descrição do produto

Para garantir a solução para cada estrutura, cada um dos controladores é configuravel para controlar diferentes tipos de equipamentos tais como ventiladores, exaustores, bombas d’agua para os paineis de resfriamento evaporativo CELdek, aquecedores e muito mais. Condições de crescimento estáveis para os animais podem facilmente ser criados pelas informações dos sensores para o programa de controle. Entre outras entradas de controle que podem ser utilizadas estão a temperature do ar, humidade do ar, consume de agua dos animais e consume de comida dos animais. Atualização das informações de gerenciamento podem ser extraidos da linha CC de controladores poe meio de um computador pessoal (PC), por uma rede de computadores ou diretamente nos controladores da familia CC. Por meio de uma rede, controladores podem ser atualizados com o clique de um botão; Consumo de água e comida podem ser mostrados; Estatus de equipamentos e leitura dos sensores podem ser vistos; Tudo do conforto do escritório na fazenda ou mesmo fora da fazenda. Parte do extensivo pacote de suporte oferecido pela munters se compromete com todo os equipamentos e programas (softwares) para uma rede de comunicação dos controladores. Algo pode dar errado. Exatamente por esta razão é necessário ter sinais de alarme ou unidades alarmes independentes para avisar em caso de qualquer ameaça ao investimento. Mais uma vez a Munters também oferece produtos complementares.

  • de downloads
Manual (5,05 MB)

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.