Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Controles combinados de temperatura e umidade / Sistemas de controle agrícola

AeroTunnel - Enviromental Control

5000 series controls

  • Enclosures are sealed plastic
  • All relays are "dry contacts" rated 6 Amp or 1/3 HP max
  • Thermal contact relays used for heating or cooling signals
  • PC Loop available
  • Ramping Timer available
  • Sensors may be extended on all models with optional Aerotech junction box and cable
  • Variable speed models use dual triac technology
  • Minimum, maximum temperature recording

 

Descrição do produto

Includes outputs to control minimum ventilation (either variable-speed fan or timer fan) heaters, tunnel ventilation stages, and cooling/misting. An outside temperature sensor is used for anticipating ventilation needs to avoid unnecessary heating, cooling and curtain travel.

Main Features:
Three digit display,
Pilot Lights,
Minimum Ventilation Cycle,
Temperature and Minimum Ventilation Speed Curves and
Choice of Five Motor Curves.


Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.