Entradas de ar/aberturas de ar / Atuadores

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Aberturas de emergência por meio de baterias e circuitos de carregamento de baterias. Parada automática nos limites externos, também sobre as baterias de backup.
  • Indicadores de LED sobre o modo de operação, incluindo mal contatos e limites de corrente.
  • Monitoramento da bateria vai indicar a necessidade da substituição da bacteria usando luz e som. (aproximadamente 5 anos)
  • Possibilidade de operação no modo escravo.
  • Detecção automática de desconexão do sinal de controle que abre em caso da linha ser interrompida.
  • T41 termostato em série com uma fonte de 230V garante abertura de emergência em caso de interrupção.

 

Descrição do produto

TSN-1 is a modern controller for controlling LINAK actuators. There is one piece of TSN-1 for each Linak. The controller will adjust a damper with Linak actuator in a position corresponding to the input voltage 0-10. This voltage can come from our climate controls. The damper position is determined from the input voltage, measured reference position and max and min sets on the automatic trimmer. You can work with three types of actuators, Linak LA 12 Linak LA 32 or LA Linak 31. Linak LA 12 is a high-servo with a current limit of 1.4A, Linak LA 32 is a slow moving servo with more torque and current limit of 4A approx. Linak LA31 is a is a slow moving servo with more torque and current limit, but is only used for modulating operation.

• 220V supply voltage
• 24V supply output (Linak)
• 0 - 10V control voltage
• 12V battery backup in case of power failure
• Alarm tone at low battery voltage

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.