Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close

Entradas de ar/aberturas de ar / Persianas

SMT26 Slim

SMT inlet shutters

  • Projeto compacto e de fácil instalação
  • Atuadores para acionamento individuol ou em grupo
  • Persiana com vedação durável
  • Tela protetora opcional que previne a entrada de animais selvagens e aves
  • Estrutura e lâminas da persiana em aço galvanizado
  • Rolamentos resistentes a UV e sem necessidade de manutenção para lâminas da persiana
  • Podem também ser combinadas com outros produtos Munters, como exaustores Euroemme° e controladores climáticos Munters para um pacote climático completo

 

Descrição do produto

Os controles de entrada de ar SMT foram projetados para uso com entrada de ar fresco para ambientes de criação animal e estufas. A plena automação dos componentes de ventilação vem se tornando um recurso-padrão em estruturas de agronegócio. A demanda por ventilação em tais estruturas está em mudança contínua, criando a necessidade de abertura e fechamento constante das entradas de ar fresco. Os controles de entrada de ar SMT são totalmente compatíveis com a automação de abertura e fechamento de tais entradas de ar fresco. Os atuadores fornecem a força necessária para abertura e fechamento, com diversas opções disponíveis. Cada SMT pode ser montado com um atuador para permitir que cada controle possa ser aberto ou fechado individualmente. Nesse caso, o atuador é posicionado convenientemente no interior da estrutura do SMT. De forma alternativa, diversos controles SMT podem ser conectados entre si e um atuador central pode ser usado para abrir ou fechar todas as aberturas simultaneamente.

Há diferentes modelos de atuadores disponíveis para acomodar diferentes tipos de configurações de controles, desde um simples comando de abrir e fechar até o avançado, no qual o grau de abertura pode ser modulado. Como opção, as persianas SMT podem ser montadas com telas de proteção a fim de evitar a entrada de animais ou aves selvagens nas estruturas quando as persianas estiverem abertas. Se necessário, as persianas SMT podem ser facilmente combinadas com filtros para iluminação evitando a incidência direta de luz solar na estrutura enquanto as persianas estiverem abertas. Para obter um pacote completo de controle climático, as persianas SMT podem também ser combinadas com outros produtos Munters, como exaustores Eu roem me® e controladores climáticos Munters.

  • especificação técnica
  • de downloads
Especificações Técnicas
Peso (com atuador motor) 12 kg
Número de lâminas de obturação 7
Abertura de entrada 0,8 m2
Manual (1,15 MB)

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.