Entradas de ar/aberturas de ar / Aberturas para teto

IL200 entrada de ar

IL entradas de ar

  • Fácil instalação
  • Manufactured in durable white UV stabilized polystyrene
  • Different models with heights ranging from 100 to 200mm
  • Porta principal moldada em 2 peças para evitar deformação
  • A porta principal tem um miolo com isolamento, evitando condensação em seu interior
  • Os perfis de alumínio incorporados à porta principal evitam empenamento
  • Main door has rubber seal on the sides for tight sealing
  • Integrated eyelet for supporting of cabling

opções

  • Kit de instalação

Descrição do produto

As entradas de ar IL são projetadas para uso em entradas de ar montadas em coberturas nas estruturas para criação de gado. Um período crítico para a ventilação de estruturas com animais acontece em tempos de frio, quando é necessário ventilar as estruturas para fornecer ar fresco aos animais, sem direcionar correntes de ar frio neles, um processo conhecido como ventilação mínima. A única maneira de permitir a ventilação mínima de forma eficiente é o direcionamento de ar frio por toda a cobertura da estrutura de forma que este se misture ao ar quente dentro da estrutura antes que este desça até a área ocupada pelos animais e substitua o ar viciado. A falha na execução da ventilação mínima de forma eficiente pode causar acúmulo de gases nocivos, como amônia ou dióxido de carbono, dentro da estrutura, ou ainda uma redução fatal do nível de oxigênio. Outro problema geralmente associado à ineficácia da ventilação mínima é o gotejamento de água sobre os animais decorrente de ar frio na superfície, causando incômodo aos animais. As entradas de ar IL são projetadas para desempenhar perfeitamente a ventilação mínima, mantendo o ambiente saudável para os animais, sem isso afetar seu comportamento. Durante períodos mais quentes, a ênfase da ventilação é alternada para a remoção de calor e o resfriamento dos animais. Em tais condições, o ar que entra na estrutura pode ser direcionado, permitindo o resfriamento da pele dos animais por meio de ventilação. Mais uma vez, o IL pode ser ajustado para assegurar que o ar alcance os animais.

  • especificação técnica
  • de downloads
Especificações Técnicas
Capacidade @ -10Pa 1,440 m3/h
Capacidade @ -20Pa 2,015 m3/h
Manual (245,89 kb)

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.