Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Durante os quatro meses mais quentes de 2012, foi realizado um teste comparativo entre dois galpões de terminação idênticos no Sudeste do Brasil. O objetivo foi comparar o desempenho de crescimento dos animais.
Esta região do Brasil é classificada como tendo um clima de savana tropical, com temperaturas superiores a 30°C e com picos de 37-38°C. O controle de temperatura no galpão de referência foi feito por meio de uma cortina manualmente ajustável e um sistema de nebulização.
O galpão climatizado foi restaurado com um sistema de controle de temperatura da Munters dimensionado para proporcionar um clima perfeito para todas as estações. Durante o período de teste os animais foram engordados a partir de 25kg e abatidos com 120kg. Os suinos têm a tendência de deitar-se e evitar o contato com outros animais quando estão com calor. Com o sistema de controle de temperatura Munters a casa climatizada pode manter os animais frescos durante períodos quentes, a densidade de animais por m² pôde ser aumentada em 11%.
Almofada de dois CELdek ® 6560 paredes 2m alto e 15cm de espessura com Mi-T-edg ® revestimento são instalados na casa do túnel. A qualidade superior dos materiais e dos processos de fabrico combinada com a garantia de revestimento de proteção de borda de edg-MI-T ® extremamente alta efi ciência, bem como vida longa imbatível de refrigeração. Edg-MI-T ® é o único revestimento de borda com resistência de algas patenteado. Molhamento uniforme das almofadas do arrefecimento é assegurado pelo sistema de distribuição de água Easycool. CCU111 farmHand é ideal para controlar funções tais como ventilação de passo; aquecimento; cortinas laterais ou resfriamento. Entradas analógicas (ar temperatura e umidade ou potenciómetro feedbacks) e entradas digitais (velocidade de água consumo ou vento) podem ser acomodadas. Saídas de controle são relés ou sinal 0-10V. Curva da temperatura do animal pode ser programada, enquanto uma grande memória interna mantém registro das leituras reais. Oito Vortex parede exaustores com cones de descarga criam mais de 2, 5m/s de velocidade de ar dentro de casa durante a ventilação do túnel. Obrigado para o vento frio effect, o porco conforto é consideravelmente melhorado. Obturador plástico removível permite fácil acesso para manutenção e limpeza. Porque o sistema de controle de clima Munters, a casa de teste fornece um clima melhor. Em comparação com a casa de referência equipada com ventilação natually, a casa de teste crescente período foi encurtada por 9 dias. Isto significa que é possível produzir lotes de 2,9 em um ano em casa Munters em comparação com 2.7 da casa de referência.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!