Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
A Asthor Agrícola S.A. se dedica à fabricação de estufas e à realização de projetos hortifrutícolas completos, turn key. Desde o começo da sua atividade, em 1984, se destacou pela qualidade na fabricação e excelência noserviço. Nos dias de hoje, possui uma ampla rede comercial com escritórios próprios e representantes, e clientes em mais de 50 países, distribuídos pelos cinco continentes. A Asthor Agrícola desenvolveu, com êxito, uma ampla gama de estufas, da mais simples até unidades totalmente automatizadas com os equipamentos mais sofisticados do mercado. Suas estufas estão preparadas para trabalhar em qualquer tipo de clima, e com qualquer tipo de cultivo. A Munters vem colaborando com a Asthor Agrícola desde o ano de 2009 na climatização das suas estufas.
A Quinta do Sítio da Cruz, empresa familiar fundada por Osvaldo e Edite Branco, está localizada em Obidos, Portugal, e se dedica ao cultivo de antúrios e rosas para sua distribuição no mercado local e exportação para Espanha. É formada por 48 estufas tipo multi-túnel, com uma produção anual aproximada de 1.050.000 flores de antúrios, em uma superfície de 28.800 m2 e 750.000 rosas em 6.600 m2. A Quinta do Sítio da Cruz se vê na necessidade de incrementar e melhorar a produção de suas estufas, e depois de várias naves instaladas com equipamentos de outra marca, a Asthor propôs à Quinta do Sítio da Cruz instalar Munters na última estufa, construída no ano de 2010. A nova estufa
tem dimensões de 102,5 m de comprimento por 72 m de largura.
Foram instalados 19 EM50 de 1 HP, divididos em 3 grupos de potência emfunção da temperatura e 102 m de painel CELdek® com um sistema de distribuição de água de aço inoxidável (WDS – AL) de 150 mm. Depois de um ano de funcionamento, as diferenças entre a nave instalada com o sistema de climatização Munters e o resto das estufas foram notáveis. O painel CELdek oferece um melhor rendimento com uma velocidade do ar menor e um menor consumo elétrico. As condições de temperatura e umidade dentro da estufa são mais homogêneas, e a durabilidade dos painéis é maior, mantendo- se mais limpos, sem algas nem depósitos orgânicos. A isso, a Quinta do Sítio da Cruz somou o aproveitamento das águas pluviais para alimentar o sistema de cooling, mediante filtros de areia, que melhora muito a vida útil dos painéis. “O sistema de fechamento e abertura das persianas dos ventiladores Munters é uma das vantagens mais importantes que o diferencia do resto dos ventiladores de
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!