Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

PowerPurge-US.PNG

Economia de energia com os sistemas de recuperação de energia do rotor interno da Munters

Você tem um dos desumidificadores antigos e ainda em funcionamento da Munters em sua instalação? Como a Munters e muitas das empresas preocupadas com o meio ambiente, você também se concentra na redução do consumo de energia e pegada de carbono? Caso a resposta seja SIM, a Munters pode oferecer soluções de atualização para otimizar a eficiência energética nessas unidades mais antigas, garantindo a operação eficiente de energia por anos.

Como cortar o consumo de energia para reativação em até 25%

Como a maior parte da energia exigida para o processo dessecante é usada no aquecimento da corrente de ar da reativação, uma economia de energia significativa é obtida com a recuperação da energia no ciclo de reativação.

Os sistemas internos de recuperação de energia, para o processo de reativação do rotor, podem ser instalados em uma ampla variedade de desumidificadores maiores (por exemplo, série MX, MA, MCD, ICA, MTS ou MDU), oferecendo economia de energia de até 25%, normalmente com um ROI curto de cerca de 2 anos ou menos.

Os setores de purga podem ser facilmente instalados no local por nossas Equipes de Assistência e não envolvem qualquer reconstrução externa – a maior parte do trabalho é feita dentro do próprio desumidificador.

PowerPurge™

Energy Efficient Upgrade. Specifical available for HCD-9000 retrofit and HCE retrofit


How it works:

  • The desiccant wheel rotates slowly between process and reactivation airstreams.
  • The Majority of energy required for the desiccant process is used to heat the reactivation airstream.
  • The heat from the reactivation sector then passes into the process airstream, increasing cooling loads.
  • The unique patented PowerPurge saves 20-30% of total system energy in two ways: 
    • It recovers waste heat from the hottest section of the desiccant wheel and uses it to help with reactivation.
    • It reduces the discharge temperature of the process air, resulting in lower energy costs for post cooling.

Como podemos ajudá-lo

Leve-me à página inicial
Selecionando estarás aprovando nossa Política de Cookies.

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde