Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Restaurantes

Restaurantes

Alta umidade é a causa de muitos problemas comuns em restaurantes de hoje.

Por exemplo, quando difusores pingam água sobre pisos ou em clientes, ou quando ocorre condensação nas portas de vidro e janelas, esses são sinais óbvios de alta umidade. Também quando os pisos suam ou levam um longo tempo para secar depois de esfregar, isso indica um problema de umidade. Ou, finalmente, quando a equipe reclama que está muito quente e, ao mesmo tempo, os clientes queixam-se de ser muito frio – isto também é um problema de umidade. Muitos proprietários e projetistas de restaurantes perguntam-se por que esses problemas existem mais agora do que no passado. A resposta mais curta é esta, que os projetos de restaurantes mudaram e os sistemas utilizados para condicioná-los não.

Restaurant

A capacidade de controlar tanto a temperatura quanto a umidade no espaço é fundamental para criar um ambiente confortável para todos. Ao controlar a umidade interior, as configurações do termostato podem ser aumentadas e níveis de poupança de energia podem ser alcançados. Estudos também têm demonstrado que tanto clientes quanto funcionários ficam mais confortáveis em condições interiores amenas e secas, quando comparadas com condições frias e úmidas. A mais-valia para os proprietários do restaurante com a instalação de equipamentos de climatização adequada vai além de conforto, ajuda a cortar custos de energia, garante a segurança dos alimentos e dos clientes e reduz os problemas de umidade relativa.

Os sistemas Munters utilizam recuperação de energia e tecnologia de controle de umidade para fornecer um sistema de climatização mais eficiente e de alto desempenho que cria uma melhor experiência para os clientes e funcionários.