Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Telas de TV e Produtos Associados

Telas de TV e Produtos Associados

Muitos processos industriais, incluindo a produção de telas de TV, exigem controle de umidade preciso.

Componentes de fabricação têm de ser protegidos contra a corrosão e condensação relacionadas com a umidade. Equipamentos Munters removem a umidade do ar usando dessecativos, material que facilmente atrai e mantém o vapor de água. Desumidificadores dessecativos são especialmente adequados para a remoção de umidade do ar em baixas temperaturas e baixa umidade. O controle da umidade nos níveis corretos melhora as operações de fabricação.

Além de criar condições de ar ideais, a  Munters oferece uma gama de produtos de purificação de emissões Zeol VOC. Os sistemas Munters limpam o ar de escape carregado de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e que as empresas são obrigadas a reduzir. Um concentrador de  rotor zeolite pode reduzir significativamente os custos operacionais, através de uma eficaz concentração dos VOC, antes de ser enviados para um oxidante integrado para a sua destruição. Os sistemas Munters para redução de VOC podem alcançar mais de 95 por cento de eficiência de remoção e destruição de VOC (DRE), reduzindo também os custos de combustível em até 30-50 por cento em comparação com oxidantes autônomos.

Estudos de casos