Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Telecomunicações

Telecomunicações

A Munters pode fornecer tratamento de ar para a indústria de telecomunicações em várias aplicações de processamento e espaço.

O consumo de energia, fiabilidade e manutenção são fatores importantes para instalações críticas de telecomunicações. As cargas térmicas dentro das instalações de telecomunicações e habitáculos eletrónicos têm de ser geridas eficientemente. O calor é gerado constantemente tornando esta aplicação ideal para arrefecimento evaporativo indireto.

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

As soluções de arrefecimento evaporativo indireto da Munters possibilitam aos clientes de telecomunicações a libertação de energia elétrica para o seu negócio principal.  Os sistemas de arrefecimento evaporativo indireto da Munters são projetados para trabalhar em modo economizador, mesmo em dias de verão extremamente quentes, por exemplo com temperaturas de 100°F/38°C e 75 % de humidade relativa.  Como resultado, os clientes de telecomunicações podem instalar mais equipamento de comunicações sem precisarem de dispendiosas instalações adicionais de energia de companhias fornecedoras. Os clientes de telecomunicações puderam aumentar a energia elétrica disponível até 37 % ao utilizarem sistemas de arrefecimento evaporativo indireto da Munters.

Os sistemas de arrefecimento evaporativo indireto da Munters estão equipados com um permutador de calor ar/ar com tubo de polímero que transfere o calor para um fluxo de ar exterior separado. Quando necessário, ar e água são lançados sobre o permutador para rejeitar o calor.  O ar processado que atravessa o permutador nunca entra em contacto com a água nem com o exterior, pelo que não confere humidade ao ar de alimentação.

A Munters também dispõe de sistemas permutadores de calor de placas, se não houver água disponível no local.

Características do produto:

  • Excelentes soluções de renovação para instalações de Escritório Central e Ponto de Presença
  • Unidades robustas e fiáveis, projetadas e fabricadas para instalações de missões críticas, incluindo redundância incorporada para motores elétricos: ventiladores, bombas e compressores
  • As soluções de arrefecimento da Munters podem ser aplicadas em instalações com cargas elétricas de Tecnologia de Informação tão baixas como 50 kW e nenhum limite máximo.

Os sistemas da Munters arrefecem instalações de telecomunicações com o mínimo de energia, portanto disponibilizando energia elétrica para expandir o equipamento no "espaço branco" sem nenhum custo adicional.

Fabrico de componentes de telecomunicações

Para controlar a humidade em áreas de fabrico e armazenamento de componentes, a Munters utiliza tecnologia exsicante de desumidificação que pode proporcionar e manter níveis de humidade relativa de 1 % ou menores, independentemente das condições ambientais. 

Além de criar condições de ar ideais, a Munters oferece uma gama de produtos de redução de compostos orgânicos voláteis de zeólito para a indústria de telecomunicações.  Os sistemas da Munters limpam o ar de exaustão que está carregado com Compostos Orgânicos Voláteis (COV) nocivos para a saúde e o ambiente e que têm de ser diminuídos. Um concentrador de rotor de zeólito pode reduzir enormemente os custos de funcionamento concentrando eficazmente os compostos orgânicos voláteis antes de serem enviados a um oxidante integrado para destruição.  Os Sistemas de Redução de compostos orgânicos voláteis da Munters podem alcançar uma eficiência de remoção de destruição de compostos orgânicos voláteis superior a 95 %, reduzindo também custos com combustível em 30 a 50 %, comparados com oxidantes autónomos.

 

Estudos de casos