Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Fabricação de Baterias de Lítio

Fabricação de Baterias de Lítio

A fabricação de baterias de lítio ocorre em salas de laboratório que podem ser pequenos ambientes ou ambientes de produção em massa.

Estas baterias de alta energia devem ser produzidas em ambientes com menos de 1 por cento de umidade, porque o lítio metálico reage com vapor de água para formar hidróxido de lítio, hidrogênio e calor. Quando as células de íons de lítio são fabricadas, os materiais que formam o cátodo, ânodo e eletrólito não são explosivos com água, mas são tão sensíveis à umidade que esses laboratórios para íons de lítio são normalmente mantidos em pontos de condensação mais baixos do que locais secos especiais para as baterias de lítio metálico. A água vaporizada pode agir como um catalisador, assim um ambiente ultra seco, com baixo ponto de condensação é necessário para atingir altos níveis de rendimento do produto e controle de qualidade para locais de fabricação de baterias de lítio e outras aplicações com metais alcalinos (principalmente baterias, pilhas térmicas e outros processos que utilizam componentes sensíveis à umidade).

A maioria dos fabricantes de baterias necessita que a umidade ou os níveis de umidade média dos ambientes sejam mantidos tão baixos como -40°C de ponto de orvalho (0,5% de umidade relativa a -33°C (-72°F) de ponto de orvalho.

O sistema dessecante Munters PowerPurge™ foi projetado especificamente para atender às necessidades avançadas dos fabricantes de baterias que requerem excelente controle de ponto de orvalho e ao mesmo tempo com um baixo consumo de energia.

Como podemos ajudá-lo

Leve-me à página inicial
Selecionando estarás aprovando nossa Política de Cookies.

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde

e-mail não encontrado

Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde