Fabricação de LEDs

Fabricação de LEDs

Muitos processos industriais, incluindo a fabricação de LEDs, exigem controle rigoroso de umidade. Componentes de fabricação têm de ser protegidos contra a corrosão e condensação relacionadas com a umidade.

Os equipamentos Munters removem a umidade do ar, utilizando um material dessecante, um material que facilmente atrai e retém vapor de água. Desumidificadores dessecantes são especialmente adequados para a remoção de umidade do ar em temperaturas e baixa umidade. O controle da umidade nos níveis corretos melhora as operações de fabricação.

Além de criar condições de ar ideal, a Munters oferece uma gama de produtos Zeol de redução de VOCs. Os sistemas Munters limpam o ar de escape carregado de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs), que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e que as empresas são obrigadas a reduzir.

Um rotor concentrador de zeólitos pode reduzir significativamente os custos operacionais, através de uma eficaz concentração dos VOCs, antes de serem enviados para um oxidante integrado a fim de que sejam destruídos. Os sistemas Munters para redução de VOCs podem alcançar mais de 95% de eficiência de remoção e destruição (DRE), reduzindo também os custos de combustível em até 30-50% em comparação com oxidantes autônomos.

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg