Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Rinques de patinação no gelo

Rinques de patinação no gelo

A desumidificação em pistas de patinação no gelo significa o fim de problemas tais como a nevoa que se forma durante a utilização, condensação e corrosão em estruturas, climatização interior desconfortável para os patinadores e espectadores, criando a imediata melhoria da qualidade do gelo.

A forma tradicional de tratar o ar de pistas de gelo não lida de forma eficiente com a alta carga de umidade na arena. Os problemas relacionados com a alta umidade são abundantes e podem gerar custos elevados. O excesso de umidade condensa-se tanto sobre a superfície do gelo, mas também sob o telhado, causando gotejamento sobre o público e a pista, sem dizer que a condensação na estrutura da construção conduz à corrosão, bolor e fungos. O acúmulo de cristais na superfície do gelo constitui um risco para patinadores e como a superfície de gelo se amacia, os patinadores que procuram velocidade vão obter um mau desempenho. Durante os eventos com público os problemas aumentam à medida que a umidade aumenta e um nevoeiro pode aparecer ao longo da pista de gelo, prejudicando a visibilidade.

A desumidificação Munters irá garantir que o ponto de orvalho do ar na pista de gelo será mantido baixo e o mais próximo possível da temperatura da superfície do gelo. A roda dessecante do desumidificador age como uma esponja, absorvendo a umidade e mantendo as condições da arena em um nível onde a condensação é drasticamente reduzida.

Vantagens da desumidificação Munters na pista de gelo são:

  • Redução da condensação e melhor visibilidade;
  • Melhoria da qualidade de gelo e redução de custos para manter a superfície livre de acúmulos;
  • Estruturas de construção ficam protegidas contra a deterioração causada pela umidade;
  • Custos de manutenção são reduzidos;
  • Melhoria e saudável qualidade do ar interior, sem mofo e bactérias;