Questões?

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.

Close
464201093.jpg

Arenas, ginásios e centros de condicionamento físico

O tratamento de ar de arenas esportivas, ginásios e centros de condicionamento físico pode ser um desafio devido à alta carga de umidade gerada.

Ao controlar a umidade relativa do ar, por meio dos sistemas de tratamento de ar com desumidificadores dessecantes Munters, o ambiente interno se tornará mais saudável e confortável.

Problemas nestas instalações esportivas são originários de uma combinação do suor dos atletas e o elevado número de pessoas muitas vezes em uma área compacta e ao fato de que algumas instalações podem funcionar 24 horas por dia. Unidades de tratamento de ar tradicionais são incapazes de lidar de forma eficaz com a umidade e o resultado é uma climatização interior pouco saudável e desconfortável, suscetível a odores e crescimento de bactérias. Além disso, estruturas metálicas e equipamentos podem se deteriorar pela corrosão, mofo e bolor.

Em vestiários e guarda-volumes, os problemas podem se agravar ainda mais devido à carga de umidade extrema criada a partir dos chuveiros.

178176001.jpg

Ao tratar o ar nas instalações da arena ou centro de condicionamento físico através de desumidificação, o nível de umidade pode ser controlado e reduzido de forma eficaz. O dano causado pela condensação será drasticamente reduzido e tanto funcionários quanto aos atletas irão se beneficiar de um clima interno mais saudável. 

A desumidificação Munters oferece benefícios tais como:

  • Clima interior saudável, sem mofo e odor;
  • Proteção das estruturas metálicas graças à redução de condensação;
  • Secagem mais rápida nos vestiários e guarda-volumes;
  • Redução de odores.

Arenas, ginásios e centros de condicionamento físico Estudos de caso

  • Podemos ajudá-lo com

    Condensação

    Quando a água evapora, ela se torna vapor de água. Quando esta entra em contato com superfícies frias, ocorrem gotejamentos de condensação em paredes, tetos e produtos.

    Leia mais

    Mofo e Bactérias

    O ar úmido, que é carregada de bactérias pode aumentar o potencial de contaminação na produção e armazenamento.

    Leia mais

    Air Quality (Human Comfort)

    A Qualidade interna do ar (IAQ) é comprometida pelos poluentes, como poeira, mofo, fungos e compostos orgânicos voláteis (VOCs).

    Leia mais
  • As áreas de especialização

  • produtos relacionados

    • Sistema de Desumidificação Dissecante DDS

      Desumidificadores dessecativos básicos ou sistemas totais de controle…

      veja mais

      DryCool® ERV

      A unidade DryCool™ ERV da Munters combina os benefícios de desumidificação…

      veja mais

      DryCool™ Standard

      Principalmente projetado para ser uma unidade de ar ao ar livre que …

      veja mais
    • Mostrar todos

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.