Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Data Centers e Telecomunicações

Data Centers e Telecomunicações

Manter Data Centers operando durante 24 horas por dia é essencial. A indústria mudou seu foco buscando soluções que reduzam o consumo de energia e as emissões carbono relativos às operações de data center.

A equipe especializada em Data Centers da Munters dispõe assistência integral aos engenheiros de climatização, através do software de desempenho das unidades de resfriamento indireto Oasis (IEC), que permite fornecer dados de desempenho térmico e financeiro (incluindo análise de economia de energia para todas as horas do ano).

Data Centers de médio e grande porte consomem 0,5 a 50 MW de energia. A temperatura do ar recomendada é de 27°C (80,6°F), de acordo com as Diretrizes Térmicas da ASHRAE para Ambientes de Processamento de Dados (2009a), elas tornam o sistema Munters Oasis IEC a escolha perfeita. O mercado prevê que as temperaturas recomendadas vão aumentar ainda mais, uma vez que a diminuição da temperatura aumentam os custos de refrigeração.

Operadores de data centers estão cada vez mais aderindo ao sistema Munters Oasis IEC, que incorpora trocadores de calor com o ar exterior para fornecer ar limpo e na correta temperatura.

Sistemas de telecomunicações

O consumo de energia, confiabilidade e manutenção são fatores importantes para instalações críticas de telecomunicações. As cargas térmicas no interior das instalações de telecom e seus componentes eletrônicos devem ser gerenciados de forma eficiente. O calor é constantemente gerado nestas instalações tornando uma aplicação ideal para o sistema de resfriamento evaporativo indireto (IEC).

As soluções de refrigeração Munters IEC permitem que os clientes de telecomunicações consumam energia elétrica no seu principal negócio. O Munters IEC é o único sistema de resfriamento no mercado que funciona no modo econômico mesmo durante condições climáticas extremas do verão como 38°C (100°F) de temperatura e 75% de umidade relativa do ar. Como resultado nossos clientes de telecomunicações poderão instalar mais equipamentos de comunicação sem a necessidade de geração adicional de energia com custo elevado. Nossos clientes, em alguns casos são capazes de aumentar a disponibilidade de energia elétrica em 37% quando se utiliza sistema Munters IEC.

O sistema Munters IEC utiliza tubos de polímero como trocador de calor ar / ar, que transfere o calor retirado dos equipamentos para o ar externo. Quando necessário, ar e água são descarregados sobre o trocador para rejeitar calor. O ar processado que passa através do trocador de calor nunca entra em contato com a água, não adicionando, portanto, nenhuma umidade ao ar de insuflação.

A Munters também oferece sistemas de trocador de calor de placas, quando não há disponibilidade de água local.

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Soluções

Estudos de casos