Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Aeroportos

Aeroportos

A refrigeração e a manutenção de um ambiente confortável em um aeroporto são um desafio. A grande quantidade de pessoas entrando e saindo e a abertura e fechamento de portas criam uma carga imprevisível para o sistema de climatização (e realizar de forma eficiente é um desafio ainda maior).

Aeroportos devem satisfazer as normas de qualidade do ar (IAQ) que requerem certa quantidade de ar exterior seja continuamente conduzida para o interior. Devem também manter determinados níveis de pressão do ar, para evitar a entrada de monóxido de carbono (CO). Ao utilizar em um aeroporto as tecnologias eficientes de controle de temperatura e umidade Munters, os padrões serão atendidos, um ar mais confortável será inserido ao espaço e haverá grande redução dos custos de energia.

Para a maioria das aplicações em aeroportos, o modelo HCU da Munters é a melhor solução para os  grandes volumes de ar exterior que são introduzidos durante o dia, quando o aeroporto está ocupado com o seu mais alto nível de ocupantes. Durante o período noturno, quando o número de ocupantes é muito reduzido, o sistema pode ser programado para alternar para um modo de ar com retorno, onde o ar exterior é menos utilizado.

Estudos de casos