Fabricação de Equipamentos de Controle de Poluição

Fabricação de Equipamentos de Controle de Poluição

Fabricantes de equipamentos de controle de poluição estão sempre travando uma batalha entre o consumo de energia (custos operacionais) e os custos dos seus equipamentos. Eles precisam de produtos confiáveis que possam reduzir os custos operacionais, minimizando os custos de capital. Além disso, necessitam de respostas rápidas com dados completos e de um produto certo para a sua aplicação.

Além disso, Munters fornece concentradores  Zeolite Rotor para a indústria de controle de poluição para aplicações de baixa concentração de VOC (Componentes Orgânicos Voláteis). Globalmente, há alguns fabricantes de oxidantes locais que montam sistemas de redução de  VOC completos baseados na tecnologia  de concentrador pioneira da Munters.

A Munters fornece cassetes Zeolite Rotor para adsorção de compostos orgânicos voláteis da indústria eletrônica / semicondutores, fabricação de TFT / LCD, impressão / embalagem, revestimento e pintura  para indústrias de acabamento.A  Munters utiliza uma mistura de zeólitos para cobrir uma vasta gama de tamanhos de moléculas de VOC e os rotores  Munters são 100% inorgânicos e, por conseguinte, apresentam zero risco de incêndio. Como resultado da construção em  alumínio,os rotores zeólitos Munters são leves e resistentes à corrosão. Rotores estão disponíveis em vários tamanhos para lidar com uma ampla gama de vazões.

Os trocadores de calor Munters incluem:

  • Thermo-Z™ - alta temperatura da placa de trocador de calor
  • Thermo-T™ - Shell (revestimento)  alta temperatura e tubo trocador de calor
  • Z-Duct™ - Contador tipo flowplate ar-ar trocador de calor
  • Tubo de calor trocador de calor - trocador de energia Sensible ar-ar
ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Estudos de casos