Plásticos

Plásticos

Na maioria das operações de moldagem por injeção de plástico, a temperatura do líquido de refrigeração do molde deve ser muito baixa para se obter melhores resultados.

Este rápido resfriamento do molde significa que o vapor de água no ar circulante vai se condensar nas superfícies do molde. A água condensada cria problemas para o molde, porque ele vai começar a corroer. Também faz com que apareçam problemas de qualidade no produto, deixando marcas de água e rachaduras.

Os sistemas de desumidificação da Munters eliminam a condensação por secagem do ar que envolve o molde. Um desumidificador dessecante com baixo consumo de energia absorve e elimina a umidade do ar. Uma vez que o ar é seco, a umidade não consegue se condensar na superfície do molde refrigerado.

Os benefícios de usar um sistema de desumidificação Munters em operações de moldagem de plástico são os seguintes:

• Tempos de ciclo mais rápido - alguns clientes relatam um aumento de produção de 40% das mesmas máquinas, simplesmente baixando a temperatura do líquido de arrefecimento.

• Melhoria das propriedades da peça - resfriamento rápido, sem condensação, pode melhorar a transparência e a estrutura cristalina de peças de plástico PET.

• Redução da manutenção de moldes - uma vez que o molde já não é banhado por água em cada moldagem, a corrosão da superfície é bastante reduzida.

• Sem ferrugem nos pinos guia - o ar seco também protege os pinos guia para que não seja necessário fazer um ciclo de produção mais lento, ou deixar ociosas as máquinas caras devido à ferrugem em superfícies de precisão deslizante.

• Melhores superfícies nas peças - o ar seco garante que a condensação não vai corromper detalhes micro-precisos da superfície de peças, ou deixar que água na superfície interfira com as operações de acabamento.

• Cumprimento dos cronogramas de produção de forma consistente - ao fornecer continuamente o ar de acordo com a especificação, podem-se atender os cronogramas de produção de forma consistente, independentemente da época do ano.

Estudos de casos