Somos especialistas

Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde

Faça uma pergunta

Produção de Vidro

Produção de Vidro

A fina película transparente, de plástico, que serve como adesivo entre as camadas de vidro de segurança é muito higroscópica (atrai água). Produtos higroscópicos são sensíveis a alta umidade relativa do ar, e sabe-se que a umidade absoluta relativa do ar pode ser elevada a qualquer momento do ano.

Se for permitido absorver a umidade, o papel filme vai criar bolhas de vapor durante o processamento, que ficarão presos no vidro laminado, causando problemas de qualidade e perda de produtos. Desumidificadores dessecantes Munters podem criar ambientes de baixa umidade para fabricação, armazenamento e uso destes adesivos em laminação.

Para resolver o problema de umidade, as condições precisam ser mantidas a 70°F / 21°C com 20-22% de umidade relativa. Os sistemas Munters de desumidificação industrial são ideais para aplicações na fabricação de vidro, pois podem cumprir condições tão rigorosas quanto -57°C (-70°F) de ponto de orvalho com confiabilidade e estão disponíveis em diversas configurações de até 170.000 m³/h.

Benefícios do uso dos sistemas de desumidificação Munters:

• Redução de perda de produtos devido à umidade (bolhas de vapor);

• Possibilidade de alto rendimento de produção;

• Redução de desperdício sobre materiais rejeitados.

Estudos de casos