Preservar artefatos e arquivos
Desumidificadores Munters são utilizados em todo o mundo para proteger filmes, fitas, documentos, livros e artefatos em arquivos, museus e bibliotecas.
Temperatura e poluentes são fatores importantes na preservação de documentos. Em geral, a umidade e a temperatura devem ser tão estáveis quanto possível e poluentes devem ser mantidos a um nível mínimo. Em alguns casos, museus ou bibliotecas inteiras são controlados com sistemas de climatização Munters. Uma vantagem de usar um sistema da Munters é que ele minimiza o consumo de energia.
Galerias, museus e bibliotecas são locais públicos que necessitam de ventilação de ar, que transporta uma carga alta de umidade. Para estes tipos de edifícios um desumidificador dessecativo que trata a carga na fonte (ou seja, o ar fresco antes de entrar no edifício) é o mais adequado. Arquivos têm menos acesso público e, portanto, menos ventilação, portanto tratar o ar de retorno é mais adequado.
Usar a desumidificação tem as seguintes vantagens:
- Qualidade do ar interior melhorada
- Prevenção de fungos e bactérias
- Redução dos custos de energia
- Prevenção de corrosão
Uma vez que ocorrem danos causados pela umidade, crescimento bacteriano ou corrosão, a maioria dos artefatos nunca mais volta a sua antiga condição. Com o investimento crescente de aquisição, manutenção e restauração de colecionáveis, a desumidificação Munters evita danos ou impede o seu aparecimento.
O nível de umidade relativa (UR) do ar dentro de um ambiente de visualização ou armazenamento é fundamental para objetos que perecem ou corrosivos.
Materiais como papel, têxteis e madeira absorvem a umidade e criam um ambiente para bactérias, mofo e fungos. Ao remover a umidade do ambiente utilizando desumidificadores Munters os efeitos prejudiciais são eliminados.
Arquivos
O armazenamento a longo prazo de registros em papel e filme fica perfeitamente preservado com os desumidificadores Munters. Filmes de nitrato antigos são inflamáveis, encolhem e se decompõem com a idade.A umidade é um fator chave que afeta a degeneração do filme de acetato. As condições ótimas são 45-60% de umidade relativa a 16-19º.C para garantir a segurança dos registros armazenados.
Vidro e Cerâmica
A manutenção de níveis precisos de umidade relativa do ar é essencial se vidros venezianos do século 16 e 17 necessitarem ser exibidos e armazenados. Quando a umidade relativa é inadequada podem ocorrer trincas ou escorrimentos. Vidro e objetos de cerâmica são mais protegidos em uma umidade relativa entre 40% e60%.
Metais
Metais ferrosos e não-ferrosos e ligas podem se corroer rapidamente na presença de vapor de água, e a taxa de corrosão natural é acelerada por poluentes industriais no ar. A umidade é uma poderosa força motriz para a corrosão de metais, que sobe significativamente quando há mais de 60% de umidade relativa. O bronze pode desenvolver o fenômeno conhecido como Doença do Bronze, e metal que já está esteja severamente corroídas pode exigir a manutenção de uma umidade relativa inferior a 40%
Desumidificadores Munters absorvem a umidade no ar que passa sobre uma roda dessecante, o ar seco é dirigido para a vitrine ou instalação de armazenamento. O desumidificador dessecativo pode operar de forma eficiente mesmo em temperaturas muito baixas, e ainda manter as condições de umidade desejadas, e é mais eficiente em termos energéticos do que o aquecimento.
Nossa ampla gama de desumidificadores atende perfeitamente aos requisitos de pouca ocupação de espaço e baixo índice de ruídos.