Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Proteger produtos em pó e mercadorias sensíveis, tais como farinha, açúcar, sal, cal hidratada, produtos químicos, cereais e produtos farmacêuticos de danos de ar e umidade em trânsito com MuntersDrytainer ™.
A condensação e umidade em containers de transporte custam muito dinheiro devido à necessidade de limpeza adicional, desperdício de produtos e crescimento de fungos.
Drytainer ™ utiliza a tecnologia de desumidificação dessecante Munters para bombear ar filtrado, higienizado e desumidificado no espaço vazio acima dos produtos carregados em navios. Os produtos em pó ficam protegidos em trânsito em uma atmosfera de alta qualidade.
Grandes quantidades de pó podem permanecer no interior do navio-tanque, o que significa que os condutores e os veículos passam mais tempo do que o previsto nas estações de lavagem. Condensação acumulada é minimizada através da manutenção em baixos níveis de umidade durante todo o percurso. O produto chega em condições ideais, não importa o clima do ambiente externo e independentemente da duração de viagem.
A redução das exigências de limpeza significa que há menos detergentes e mão de obra utilizados. Usando Drytainer ™, significa que o período entre lavagens de tanque pode ser prorrogado quatro vezes.
O controle de umidade confiável e eficiente garante que os produtos estejam protegidos contra a umidade, como a corrosão, mofo e condensação. A umidade em materiais sensíveis, como os metais, têxteis, papel e madeira pode sofrer em períodos curtos, com umidade relativa alta e descontrolada.
Um desumidificador central Munters, com um sistema de dutos e conexão flexível pode distribuir ar seco para os recipientes de transporte e de armazenamento. Um sistema de controle avançado ajusta automaticamente a quantidade de ar, dependendo do número de container utilizados. Utilizar este sistema de controle de desumidificação é trabalhar da forma mais eficiente de energia nunca superiores a 55% de umidade relativa
Nos conteiners não encontramos ou não há cheiro ruim ou mau odor da umidade do ar do mofo ou de traças. Não só clientes residenciais mas empresas contratam equipamentos de desumidificação em conteiners para transporte durante curtos ou longos períodos.
Este diagrama mostra a simples operação de o sistema drytainer instalado sobre um navio com pós
Os transportadores podem mover bens protegidos de forma segura em um ambiente seco de alta qualidade. As bombas Drytainer ™ filtram ar desumidificado para o espaço vazio acima da carga no interior dos tanques. Ele mantém o ponto de condensação do ar no interior do tanque mais baixo do que o ponto de orvalho do ar ambiente.
Drytainer ™ mantém o nível de umidade correto no recipiente, seja em movimento ou parado. A alta absorção de umidade pela roda dessecativa (rotor) no centro do sistema Drytainer ™ é muito eficiente para atrair o vapor de água, de modo que os materiais não aderem ou se embolam durante o transporte. A baixa umidade detém o crescimento de fungos.
Nossa tecnologia foi comprovada pelo Instituto Sueco de Alimentos e Biotecnologia por possuir propriedades tanto bactericidas quanto fungicidas. A roda dessecante de alto desempenho de Sílica gel utilizado em nosso sistema Drytainer fornece uma solução segura para nossos clientes da indústria alimentícia e química.
Controlar a umidade mantém o recipiente seco e evita a condensação de umidade e efeitos que levam ao mofo e solidificação de produtos dentro dos porões de navio.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!