Fluxo horizontal

DropSTOP

O Munters DropSTOP é um separador de gotas altamente eficaz e econômico, desenvolvido para capturar gotas de água transportadas pelo ar vindas de serpentinas, mídias de resfriamento evaporativo direto, etc. O meio DropSTOP é projetado para que o fluxo de ar sempre entre em contato com ele. É emoldurado em uma estrutura de aço inoxidável para facilitar a integração ao sistema e a manutenção. Vários painéis podem ser combinados para atender a qualquer exigência.

Destaques

  • Remove gotículas de água do fluxo de ar
  • Queda de pressão muito baixa
  • Utiliza mídia evaporativa GLASdek com classificação UL900
  • Construído com almofada com ranhuras em três planos patenteada
  • Funciona com velocidades de ar de até 4,0 m/s
  • Tamanho compacto de instalação
  • Requer pouca ou nenhuma manutenção
    Munters