Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Odzyskiwanie energii

Odzyskiwanie energii

Biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i zwracanie uwagi na koszty energii, a także na jakość powietrza w pomieszczeniu i obniżanie kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości, inżynierowie stają przed wyzwaniem dotyczącym konstruowania energooszczędnych klimatyzacji przy utrzymaniu niskich kosztów inwestycyjnych. Do tego dochodzi szybkie tempo zmian technologicznych i potrzeba skrócenia czasu realizacji.

Dlatego Munters oferuje duży wybór produktów do odzyskiwania energii typu powietrze-powietrze, wykorzystujących wymienniki ciepła, przewody cieplne i koła do odzyskiwania energii, pozwalające ograniczyć koszty energii oraz operacyjne. Produktom tym towarzyszy oprogramowanie sieciowe umożliwiające prosty wybór rozwiązania, dzięki któremu można szybko, po kilku kliknięciach, uzyskać harmonogramy prac, schematy i dane techniczne.

Wymienniki energii powietrze-powietrze są zdolne do ponownego wykorzystania 85% energii wydalanej przez klimatyzację budynku lub niewykorzystanej w procesie przemysłowym. Rekuperator wykorzystuje energię odprowadzanego strumienia powietrza do wstępnego uzdatnienia powietrza zewnętrznego wpadającego do budynku. Zimą oznacza to darmowe ogrzewanie, a latem – darmowe chłodzenie.

Zastosowanie odzyskiwania energii typu powietrze-powietrze może umożliwić budynkowi uzyskanie wyższego statusu LEED®, spełnienie wymogów ASHRAE 90.1, a także znacznie obniżyć koszty operacyjne, przekładając się na szybki zwrot z inwestycji. Do wyboru są wolnostojące wymienniki ciepła lub gotowe, ale dostosowywane indywidualnie urządzenia modułowe, łączące w sobie odzyskiwanie ciepła, kontrolę wilgotności i inne opcje uzdatniania powietrza.

 

AT_case_Powerpurge diagram.jpg

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA

Nasze biuletyny e-mailowe to świetny sposób, aby być na bieżąco z podstawowymi technologiami i rozwiązaniami Munters.

Zapisz się

Produkty powiązane

Studium przypadku