Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

PowerPurge-US.PNG

Oszczędność energii zapewniana przez wewnętrzne układy Munters odzyskiwania energii z rotora

Czy w Twojej placówce nadal działa jeden z wielu starszych, ale nadal sprawnych osuszaczy Munters?Czy podobnie jak Munters i inne dbające o środowisko firmy pragniesz ograniczyć zużycie energii i ślad węglowy?Jeśli TAK, zachęcamy do skorzystania z rozwiązań modernizacyjnych Munters zwiększających wydajność energetyczną starszych urządzeń.

Zmniejszenie zużycia energii podczas regeneracji nawet o 25%

Większość energii wykorzystywanej podczas osuszania jest zużywana na ogrzewanie powietrza regeneracyjnego. W związku z tym odzyskując energię wykorzystywaną w cyklu regeneracji, można znacznie ograniczyć jej całkowite zużycie.

Wiele większych osuszaczy (np. serii MX, MA, MCD, ICA, MTS i MDU) umożliwia montaż wewnętrznego układu odzyskiwania energii w procesie regeneracji. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 25% i osiągnąć zwrot z inwestycji już po około dwóch latach, a nawet wcześniej.

Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi mogą bez problemu zamontować moduły Purge bez konieczności przebudowy zewnętrznej konstrukcji – większość prac jest wykonywana wewnątrz osuszacza.

PowerPurge®

Energy Efficient Upgrade. Specifically available for HCD-9000 retrofit and HCE retrofit.


How it works:

  • The desiccant wheel rotates slowly between process and reactivation airstreams.
  • The majority of energy required for the desiccant process is used to heat the reactivation airstream.
  • The heat from the reactivation sector then passes into the process airstream, increasing cooling loads.
  • The unique patented PowerPurge saves 20-30% of total system energy in two ways: 
    • It recovers waste heat from the hottest section of the desiccant wheel and uses it to help with reactivation.
    • It reduces the discharge temperature of the process air, resulting in lower energy costs for post cooling.